Sverige - Svenska

Philips CoreLine waterproof gen3, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08

WT120C G3 40S/840 PSD L600

Nytt

Produktbeskrivning

L600 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505106544
Hela beställningsnumret: 872110335990200

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt