Sverige - Svenska

Philips CoreLine waterproof gen3, 21.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Sensorbaserad dimning, Symmetrisk, Klar, MDU3, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500

Nytt

Produktbeskrivning

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet, reglerande, Programmerbar rörelse-och ljussensor med trådlös gruppering, 3400 lm, 21.5 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

Beställningsnummer: 910505106541
Hela beställningsnumret: 872110335987200

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt