Sverige - Svenska

Philips TrueLine utanpåliggande

Philips TrueLine utanpåliggande: för linjer av ljus

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Arkitekter behöver en belysningslösning som matchar interiören i utrymmet de arbetar med. De vill ha en ljusrad med eleganta proportioner och höga ljusnivåer som ger maximal designfrihet. Philips TrueLine är en flexibel linjär armatur för kontorsanvändning som ger utmärkt kvalitet och utlovar framtidssäkrade uppgraderingar. Specifikatörer behöver armaturer som sparar energi samtidigt som de ger rätt ljusnivå. TrueLine infälld uppfyller båda dessa krav. TrueLine uppfyller inte bara WELL-byggnadsstandarden för belysning utan har dessutom UGR<19-klassad ytbehandling som uppfyller alla standarder för kontorsbelysning. TrueLine finns även i nedpendlade och infällda versioner. Alla armaturer i serien finns med olika längder, former, färger och ljusflöden. Det ger den ultimata designflexibiliteten och obegränsade möjligheter. TrueLine-armaturerna är även ett hållbart, framtidssäkrat val med hög effektivitet på upp till 140 lm/W och möjlighet att uppgradera till trådlös uppkoppling och -styrning.

Fördelar

  • Extremt hög effektivitet för en linjär armatur

  • Kontorskompatibel belysning

Egenskaper

  • Ljusutbyte högre än 130 lm/W

  • Uppfyller normerna för kontorsbelysning

Användning

  • Kontor
  • Utbildning
  • Butiker

Varning och säkerhet

  • Produkten är IPX0-klassad och därmed inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.

  • Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet TrueLine utanpåliggande sv_SE pdf 946.3 kB
Monteringsanvisningar
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 620.6 kB

Bilder

Family-Photographs-TrueLine utanpåliggande
Flera tillgångar - Visuals
Revit-fil
TrueLine, surface mounted zip 6.2 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-TrueLine utanpåliggande
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-TrueLine-surface-mounted-NOC-SM531C-L1410-Ref-910505103223 pdf 1015.6 kB
Miljövarudeklaration
EPD-TrueLine-surface-mounted-OC-SM530C-L1410-Ref-910505103227 pdf 1.0 MB