Sverige - Svenska

Philips TrueLine utanpåliggande, 17.8 W, 1410x55 mm; H88 mm, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU

Produktbeskrivning

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Utanpåliggande montering, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 1900 lm, 17.8 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, Opaliserad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505103223
Hela beställningsnumret: 871951497222300

Specifikationer

Color Code
940 neutralvit
Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU txt 4.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505103223 sv_SE pdf 371.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103223_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505103223_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
TrueLine-SM530C-L1410 max 780.0 kB

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU IES
Revit-fil
SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU 910505103223 ZIP
Dialux
ULD File - SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU LDT