Sverige - Svenska

Philips TrueLine utanpåliggande, 30.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19

SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU

Produktbeskrivning

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Utanpåliggande montering, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 4300 lm, 30.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505103227
Hela beställningsnumret: 871951497215500

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt