Sverige - Svenska

Philips Maxos universal, Trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 3000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Vit, IP20

LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH

Produktbeskrivning

Trunking light unit, L1517 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Tre lager sprejfärg, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 7-poligt kontaktdon, Genomgående kabel, 3-fas

Beställningsnummer: 910925869510
Hela beställningsnumret: 871951477299100

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925869510 sv_SE pdf 358.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Bilder

Product-Photographs-910925869510_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-910925869510_EU
Flera tillgångar