Sverige - Svenska

Philips CoreLine trunking gen2.5, 132 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, Smalstrålande spridningsvinkel, Frostad, Vit, IP20

LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH

Produktbeskrivning

L3400 mm, Stål, Vit, Trafikvit (RAL9016), Strömförsörjningsenhet (på/av), 24000 lm, 132 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Smalstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 910925870141
Hela beställningsnumret: 872016947467300

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    2 enheter
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt