Sverige - Svenska

Philips CoreLine trunking gen2.5, UltraEfficient, 80 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Vit, IP20

LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Produktbeskrivning

UltraEfficient, L3400 mm, Stål, Vit, Trafikvit (RAL9016), Dali-dimning Interact System Ready, 16000 lm, 80 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 7-poligt kontaktdon

Beställningsnummer: 910925870134
Hela beställningsnumret: 872016947460400

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt