Sverige - Svenska

Philips SlimBlend Gen2

SlimBlend gen2: Hög prestanda, avancerad styrning

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
910505102445
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
910505102446
RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO
RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO
910505102447
RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO
RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO
910505102448

Information om produktfamilj

Beskrivning

På kontor vill man ha högpresterande belysning som förbättrar prestanda, bekvämlighet, välbefinnande och hållbarhet. Därför är det stor efterfrågan på "Surface of light"-lösningar som ger utmärkt ljuskvalitet med bra funktionalitet och anslutning. Precis som Philips SlimBlend Gen2 – en komplett serie med slimmade armaturer designade för cirkulär belysning och förbättrat välbefinnande. SlimBlend Gen2-armaturer ger toppmodern effektivitet och utmärkt ljuskvalitet (CRI>90) med funktioner för uppgradering och en reparationsförmåga som lovar en lång livslängd. De är också designade för återvinning vilket gör dem till ett riktigt bra cirkulärt och grönt val. Men det är SlimBlend Gen2-armaturernas högkvalitativa belysning som gör att de verkligen sticker ut. Den speciella sexkantiga mikrooptiken (MXO) ger bländfri komfort och ett enhetligt ljus som gnistrar för en belysning som framhäver interiörer och är helt kontorskompatibla. SlimBlend Gen 2 är en minimalistisk lösning med överlägsna ljusspecifikationer i kombination med förstklassig uppkoppling med Interact Pro - allt med en hållbar strategi för högpresterande kontorsbelysning.

Fördelar

  • Högeffektiv LED-armatur med monteringsalternativ (infälld, nedpendlad eller utanpåliggande)

  • Behaglig, bländfri och kontorskompatibel

Egenskaper

  • Effektivitet i toppklass på upp till 140 lm/W stödjer utföranden för miljöcertifierade byggnader och energibesparande subventionskriterier

  • CRI90 med Tunable White-alternativ

Användning

  • Kontor
  • Hälso- och sjukvård
  • Utbildning

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet SlimBlend Gen2 sv_SE pdf 1.5 MB
Monteringsanvisningar
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Bilder

Family-Photographs-SlimBlend Gen2
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-SlimBlend Gen2
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
SlimBlend Gen2 EPD pdf 1.1 MB