Sverige - Svenska

Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO

Produktbeskrivning

Stål, Vit, Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Interact SC200-sensor, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Strukturerad, Polystyren, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505102450
Hela beställningsnumret: 872016901469500

Specifikationer

Lampfamiljskod
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO txt 4.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102450 sv_SE pdf 414.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102450_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102450_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO IES
Revit-fil
RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO 910505102450 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO LDT