Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO

Produktbeskrivning

Stål, Vit, Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, UGR19, Strukturerad, Polystyren, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505102451
Hela beställningsnumret: 872016901470100

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    36S [LED Module, system flux 3600 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Servicevänlighetsklass
    Klass B, armaturen är utrustad med några reparerbara delar (i tillämpliga fall): driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar