Produkter
| Produkt | Jämför | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 148 | 3 400 4 300 5 700 | 3000 | 38,5 23 | 19 | |||
148 148 | 3 400 4 300 5 700 | 3000 | 38,5 23 | 19 | |||
157 155 | 3 600 4 500 6 000 | 4000 | 38,5 23 | 19 | |||
157 155 | 3 600 4 500 6 000 | 4000 | 38,5 23 | 19 | |||
157 155 | 3 600 4 500 6 000 | 4000 | 38,5 23 | 25 | |||
157 155 | 3 600 4 500 6 000 | 4000 | 38,5 23 | 19 | |||
145 | 4 000 | 3000 | 27,5 | 19 | |||
156 | 4 300 | 4000 | 27,5 | 19 |
Information om produktfamilj
Beskrivning
Vi presenterar Philips CoreLine för infälld montering gen4 – en elegant, modern och energieffektiv belysningslösning för kontor, klassrum och vårdinrättningar. Med högre ljusflöden upp till 6 800 lm, förbättrad effektivitet och livslängd samt enkel installation med snabbkopplingar eller Wieland-kontakter uppfyller Philips CoreLine för infälld montering gen4 Philips löfte om innovativa, lättanvända ljuskällor av hög kvalitet. Vår högklassiga LED-teknik säkerställer att CoreLine-belysning för infälld montering är både miljövänlig och kostnadseffektiv, vilket sparar pengar på dina elräkningar och bidrar till att minska ditt koldioxidavtryck. Uppgradera belysningen på kontoret, i klassrummet eller vårdinrättningen med CoreLine för infälld montering idag och njut av klar och långvarig belysning som smälter smidigt in i alla inomhusmiljöer.
Fördelar
Energieffektiv: Vår högklassiga LED-teknik säkerställer att CoreLine-armaturer för infälld montering är både miljövänliga och kostnadseffektiva, vilket sparar pengar på dina elräkningar och bidrar till att minska ditt koldioxidavtryck.
Klar och effektiv: Med högre ljusflöden upp till 6 800 lm ger CoreLine-armaturer för infälld montering klar och effektiv belysning för ditt hem, kontor eller klassrum.
Egenskaper
Högre ljusflöden upp till 6 800 lm (ersätter 2 × 58 W konventionella ljuskällor) för klar och effektiv belysning
Förbättrad effektivitet: upp till 160 lm/W för energibesparande och miljövänlig belysning