Sverige - Svenska

Philips CoreLine Recessed gen4, All-in, 38.5 W, 23 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, EL-ready

RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC

Produktbeskrivning

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Mikroprismatisk lins, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Kabel, utan stickkontakt, 5-polig, 4-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

Beställningsnummer: 911401840887
Hela beställningsnumret: 872016976413299

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Nej
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC txt 3.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401840887 sv_SE pdf 1.4 MB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401840887_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401840887_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC IES
Revit-fil
RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC 911401840887 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W30L120 pdf 948.6 kB