Philips CoreLine infälld gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, EL-ready
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC
Produktbeskrivning
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Mycket bredstrålande ljusfördelning, Frostad, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Kabel, med kontaktdon, 3-polig, 2-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)