Sverige - Svenska

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 136 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, H4, IP65, IK03, ELP3h

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4

Produktbeskrivning

Highbay, Aluminium, Silver, Dubbelt lager pulverlack, Upphängningssats, dubbel, triangel, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Glas, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel, Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version

Beställningsnummer: 910505102870
Hela beställningsnumret: 872016959406700

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 txt 4.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102870 sv_SE pdf 553.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102870_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102870_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 IES
Revit-fil
BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 910505102870 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 LDT