Sverige - Svenska

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 136 W, BR, 25000 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, H4, IP65, IK03

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR

Produktbeskrivning

Highbay, Aluminium, Silver, Dubbelt lager pulverlack, Fäste, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Glas, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel

Beställningsnummer: 910505102866
Hela beställningsnumret: 872016959402900

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR txt 4.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102866 sv_SE pdf 446.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102866_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-910505102866_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR IES
Revit-fil
Revit file - BY580PI - 910505102866 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR LDT