Sverige - Svenska

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, BR, 25000 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, H4, IP65, IK03

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR

Produktbeskrivning

Highbay, Aluminium, Silver, Dubbelt lager pulverlack, Fäste, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Glas, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel

Beställningsnummer: 910505102865
Hela beställningsnumret: 872016959401200

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR txt 4.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102865 sv_SE pdf 621.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102865_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102865_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR IES
Revit-fil
BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR 910505102865 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR LDT