Sverige - Svenska

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 102 W, BR, 17000 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, H4, IP65, IK03

BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR

Produktbeskrivning

Highbay, Aluminium, Silver, Dubbelt lager pulverlack, Fäste, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Sensor SNH (R) 210, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Glas, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel

Beställningsnummer: 910505102864
Hela beställningsnumret: 872016959400500

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR txt 4.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102864 sv_SE pdf 433.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102864_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102864_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR IES
Revit-fil
Revit file - BY580PI - 910505102864 ZIP
Dialux
ULD File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR ULD
Relux
ROLF File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR LDT