Sverige - Svenska

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 136 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, H4, IP65, IK03

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4

Produktbeskrivning

Highbay, Aluminium, Silver, Dubbelt lager pulverlack, Upphängningssats, dubbel, triangel, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Glas, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel

Beställningsnummer: 910505102862
Hela beställningsnumret: 872016959398500

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 txt 4.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102862 sv_SE pdf 552.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102862_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102862_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 IES
Revit-fil
BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 910505102862 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 LDT