Sverige - Svenska

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Spridningsvinkel 90°, H4, IP65, IK05

BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Ett lager pulverlack, Fäste, Utanpåliggande montering, Nedpendlad montering, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Sensor SNH (R) 210, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Spridningsvinkel 90°, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK05 | 0.7 J, Säkerhetsklass I, Skruvkontakt

Beställningsnummer: 911401557445
Hela beställningsnumret: 872110330672200

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    2 enheter
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt