Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Spridningsvinkel 55°, H4, IP65, IK05
BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4
Produktbeskrivning
Pressgjuten aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Ett lager pulverlack, Fäste, Utanpåliggande montering, Nedpendlad montering, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Sensor SNH (R) 210, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Spridningsvinkel 55°, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK05 | 0.7 J, Säkerhetsklass I, Skruvkontakt
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 2 enheter
- Driftdon ingår Ja
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år