Sverige - Svenska

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 196 W, 35000 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Spridningsvinkel 55°, H4, IP65, IK05

BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Ett lager pulverlack, Fäste, Utanpåliggande montering, Nedpendlad montering, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Sensor SNH (R) 210, 35000 lm, 196 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Spridningsvinkel 55°, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK05 | 0.7 J, Säkerhetsklass I, Skruvkontakt

Beställningsnummer: 911401556545
Hela beställningsnumret: 872110330671500

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    2 enheter
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt