Philips CoreLine SlimDownlight, 6.5 W, D70 mm, 650 lm, 4000 K, Opaliserad, IP20/44
DN145B LED6S/840 PSU II WH
Produktbeskrivning
D70 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Trafikvit (RAL9016), Infällt montering, Strömförsörjningsenhet (på/av), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Spridningsvinkel 90°, Opaliserad, Polystyren, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 2-poligt kontaktdon
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED6S [LED Module, system flux 600 lm]
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Montering Infällt montering
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år