Philips Lineárne ž. do rúr na pečenie

Svetelný zdroj:

Produkty

App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
924196244441
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
924198244441

Informácie o radoch produktov

Popis

Trubicové vákuované žiarovky s bankou z číreho skla

Výhody

  • Vyznačuje sa spoľahlivou prevádzkou, ak sa používa v špeciálnych držiakoch pri povolených teplotách rúry na pečenie (max. do 300°C)

Vlastnosti

  • Vlákno v tvare vinutej špirály

  • Na výrobu bola použitá tepelne odolná spájka, getrová zmes a cementové lepidlo na päticu

Použitie

  • Domáce a profesionálne elektrické rúry, grily a podobné miesta vystavené vysokým prevádzkovým teplotám
  • Vhodné aj pre špeciálne typy svietidiel do rúr na pečenie, namontovaných v rôznych polohách ako napr. horné svietidlo, bočné svietidlo a zadné svietidlo

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Lineárne ž. do rúr na pečenie sk_SK pdf 222.1 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Lineárne ž. do rúr na pečenie
Viaceré položky - Visuals