Philips MASTER TL5 High Output Secura

Žiarivkové osvetlenie s ochranou proti roztriešteniu

Produkty

MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40
927927684018

Informácie o radoch produktov

Popis

Tento svetelný zdroj TL5 High Output Secura (s priemerom trubice 16 mm) má ochrannú vrstvu, ktorá v prípade náhodného rozbitia udrží sklo a súčasti svetelného zdroja pohromade. Svetelný zdroj ľahko identifikujete podľa modrého krúžka na jednom z jeho koncov. Aplikácie zahŕňajú všetky miesta, kde úlomky skla môžu narušiť prácu a ovplyvniť bezpečnosť produktov a ľudí, napr. v potravinárskom priemysle. Tento svetelný zdroj je v súlade s predpismi HACCP a podporuje certifikáciu HACCP.

Výhody

  • Špeciálna ochranná vrstva okolo svetelného zdroja zabraňuje kontaminácii produktov v prípade náhodného rozbitia.

  • Ochranná vrstva je odolná voči vysokej teplote, pričom sa v rámci stanovenej životnosti svetelného zdroja neočakáva žiadne zhoršenie v dôsledku teploty či UV žiarenia (50 % chybovosť pri trojhodinovom cykle zapínania a vypínania).

Vlastnosti

  • Ochranná vrstva okolo svetelného zdroja

  • Plne v súlade s normou IEC-61549 – norma pre svetelné zdroje týkajúca sa zadržiavania úlomkov

Použitie

  • Určené na používanie na miestach, kde je potrebné zabrániť kontaminácii v dôsledku rozbitia svetelného zdroja, napr. v potravinárskom priemysle a v prevádzkach príslušných dodávateľov, zdravotníckych zariadeniach, farmaceutických priestoroch, čistých miestnostiach atď.
  • Vhodné na používanie v prostrediach so zvýšením rizikom rozbitia svetelného zdroja, napr. v športových halách

Výstraha a bezpečnosť

  • Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

  • S cieľom zaistiť integritu povrchu vám dôrazne odporúčame vymeniť svetelné zdroje Secura pred uplynutím uvedenej doby životnosti zdroja, prípadne v čase jej uplynutia (50 % chybovosť pri trojhodinovom cykle zapínania a vypínania).

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER TL5 High Output Secura sk_SK pdf 173.2 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER TL5 High Output Secura
Viaceré položky - Visuals