Philips TL-X XL

Svetelný zdroj s dlhou životnosťou T12 na ochranu pred výbuchmi

Produkty

TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
928037703332

Informácie o radoch produktov

Popis

Svetelný zdroj TL-X XL (s priemerom trubice 38 mm) má dlhšiu životnosť a je vybavený vnútorným zapaľovacím pásikom na elektromagnetickú prevádzku bez štartéra alebo vysokofrekvenčnú prevádzku bez predhrievania. V kombinácii so špeciálnou objímkou svetelného zdroja odstraňuje všetky možné riziká iskrenia počas zapaľovania. Tento svetelný zdroj sa používa v svietidlách odolných voči ohňu a v svietidlách so zvýšenou bezpečnosťou v interiéri i exteriéri, napríklad v (petro-)chemickom priemysle, na plošinách na vode, v baniach a všade tam, kde sa nachádzajú stopy výbušných plynov.

Výhody

  • V kombinácii so špeciálnou objímkou svetelného zdroja odstraňuje všetky možné riziká iskrenia počas zapaľovania

  • Dlhšia životnosť v porovnaní so štandardnými žiarivkami TL

Vlastnosti

  • Dodáva sa s vnútorným zapaľovacím pásikom na elektromagnetickú prevádzku bez štartéra alebo vysokofrekvenčnú prevádzku bez predhrievania

  • Špeciálna pätica výbojky Fa6 má dlhý a hrubý kolík vyžadujúci osobitnú objímku svetelného zdroja

Použitie

  • Používa sa v svietidlách odolných voči ohňu a v svietidlách so zvýšenou bezpečnosťou v interiéri i exteriéri.
  • Používa sa napríklad v (petro-)chemickom priemysle, na plošinách na vode, v baniach a všade tam, kde sa nachádzajú stopy výbušných plynov.

Výstraha a bezpečnosť

  • Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet TL-X XL sk_SK pdf 214.5 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-TL-X XL
Viaceré položky - Visuals