Philips MASTER TL-E Circular Super 80

Kruhové žiarivkové osvetlenie so zlepšeným podaním farieb

Produkty

TL-E 40W/830 1CT/12
928027483070
TL-E 40W/840 1CT/12
928027484070

Informácie o radoch produktov

Popis

Tento kruhový svetelný zdroj TL (s priemerom trubice 29 mm) umožňuje vyžarovanie svetla všetkými smermi. Je vhodný na použitie v širokej škále svietidiel na rôzne účely vrátane dekoratívnych svietidiel a na použitie v prostrediach s prítomnosťou ľudí, ako sú školy, kancelárie, obchody a domácnosti, ako aj na osvetlenie obytných zón.

Výhody

  • Produkty série /80 majú dobré podanie farieb a vysokú účinnosť (v porovnaní so sériou Standard Colors)

  • Symetrické vyžarovanie svetla všetkými smermi

Vlastnosti

  • Dostupné s rozličnými označeniami farby

Použitie

  • Vhodné na používanie v širokej škále svietidiel na rôzne účely vrátane dekoratívnych svietidiel
  • Ideálne na použitie v prostrediach s prítomnosťou ľudí, ako sú školy, kancelárie, obchody a domácnosti

Výstraha a bezpečnosť

  • Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER TL-E Circular Super 80 sk_SK pdf 199.2 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER TL-E Circular Super 80
Viaceré položky - Visuals