Philips TL Mini štandardné farby

Žiarivka malých rozmerov

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Tento svetelný zdroj TL Miniature (priemer trubice 16 mm) má malé rozmery umožňujúce zmenšenie celého systému a ponúka možnosť prevádzky s nízkonapäťovým zdrojom jednosmerného prúdu. Je ideálny v prostrediach s obmedzeným priestorom, kde podanie farieb a účinnosť nie sú najdôležitejšími faktormi, napríklad v oblasti orientačného osvetlenia, osvetlenia nápisov a núdzového osvetlenia.

Výhody

  • Vhodné pre osvetľovacie aplikácie v malých priestoroch s nízkymi požiadavkami na úroveň osvetlenia

Vlastnosti

  • Žiarivky TL malých rozmerov a s malým svetelným výkonom

Použitie

  • Osvetlenie hál a schodísk v bytových domoch
  • Možnosť zabudovať žiarivky do nábytku, do zrkadiel a do kuchynských liniek
  • Svietidlá systému núdzového osvetlenia

Výstraha a bezpečnosť

  • Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet TL Mini štandardné farby sk_SK pdf 156.2 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-TL Mini štandardné farby
Viaceré položky - Visuals