Philips TL-D, Snow White

Svietidlo s najchladnejším svetlom, ktoré sa zdá byť dvojnásobne žiarivejšie

Produkty

TL-D 18W Snow White 1SL/25
928048045015
TL-D 36W Snow White 1SL/25
928048545015

Informácie o radoch produktov

Popis

Model Snow White je nízkotlaková ortuťová výbojka trubicového tvaru s priemerom 26 mm. Je k dispozícii vo verzii s príkonom 18, 36 a 58 W. Extrémne vysoká teplota chromatickosti radu Snow White umožňuje vytvoriť veľmi chladné prostredie, preto sa tento svetelný zdroj mimoriadne hodí do prostredia, kde je horúco a sucho.

Výhody

  • Vyžaruje jedinečné a príjemné žiarivo biele svetlo, ktoré sa dokonale hodí na vytvorenie veľmi jasne osvetleného prostredia pri všetkých druhoch využitia.

  • Vďaka studenej farbe sa cítite pohodlnejšie a aktívnejšie, najmä keď je horúco alebo svieti slnko.

Vlastnosti

  • Extrémne studené svetlo

Použitie

  • Parkoviská a kryté parkoviská
  • Priemyselné prostredie, sklady a verejné oblasti
  • Obchody, kancelárie
  • Nápisy

Výstraha a bezpečnosť

  • Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie výbojky mohlo mať vplyv na vaše zdravie. V prípade rozbitia výbojky miestnosť 30 minút vetrajte a jej časti odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odovzdajte na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet TL-D, Snow White sk_SK pdf 194.1 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-TL-D, Snow White
Viaceré položky - Visuals