Philips MASTER TL-D Super 80

Účinné žiarivkové osvetlenie so zlepšeným podaním farieb

Produkty

MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25
927923083014
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25
927923084014

Informácie o radoch produktov

Popis

Svetelný zdroj MASTER TL-D Super 80 ponúka vyšší počet lúmenov na watt a lepšie podanie farieb než svetelný zdroj TL-D so štandardnými farbami. Navyše má aj nižší obsah ortuti. Tento svetelný zdroj možno používať v existujúcich svietidlách TL-D.

Výhody

  • Dobré podanie farieb

  • Relatívne vysoká účinnosť na začiatku, ako aj počas celej životnosti svetelného zdroja a vysoká úroveň zachovania svetelného toku

Vlastnosti

  • Vysokoúčinná 3-pásmová fluorescenčná vrstva

  • Vysoký počiatočný svetelný tok v porovnaní so štandardnými farbami

Použitie

  • Vhodné na používanie v širokej škále svietidiel pre žiarivky TL-D v prostrediach s prítomnosťou ľudí, ako sú školy, kancelárie, obchody, výrobné haly atď.

Výstraha a bezpečnosť

  • Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER TL-D Super 80 sk_SK pdf 195.0 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER TL-D Super 80
Viaceré položky - Visuals