Slovensko - Slovenčina

Philips SON

Svetelný zdroj:

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Vysokotlakové sodíkové výbojky s trubicou so spekaným oxidom hliníka vo vákuovej banke z tvrdého skla

Výhody

  • Výbojky SON Pro úspornejšie než bežná verzia zdrojov

Vlastnosti

  • Svetelná účinnosť až 130 lm/W

  • Oválna vonkajšia banka, s bielou vrstvou na vnútornom povrchu

Použitie

  • Verejné priestranstvá a mestské ulice a námestia
  • Dekoratívne svetlometové osvetlenie
  • Osvetlenie priemyselných, obchodných a komerčných priestorov

Výstraha a bezpečnosť

  • Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci jeho životnosti (normy IEC60662, IEC 62035)

  • Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet SON sk_SK pdf 426.0 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-SON
Viaceré položky - Visuals