Philips SON-T

Svetelný zdroj:

Produkty

SON-T 70W/220 E27 1CT/12
928152800035
SON-T 1000W E40 1SL/4
928154509228

Informácie o radoch produktov

Popis

Vysokotlakové sodíkové výbojky s trubicou so spekaným oxidom hliníka sú uzavreté v čírej vonkajšej banke zo sodnovápenatého resp. tvrdého skla

Výhody

  • SON-T Pro predstavujú nákladovo efektívnu verziu klasickej výbojky

Vlastnosti

  • Svetelná účinnosť až 130 lm/W

  • Vonkajšia trubica z číreho skla

Použitie

  • Verejné priestranstvá a mestské ulice a námestia
  • Dekoratívne prúdové osvetlenie vonkajších objektov
  • Osvetlenie priemyselných, obchodných a komerčných priestorov
  • Vonkajšie a vnútorné osvetlenie športových zariadení

Výstraha a bezpečnosť

  • Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci jeho životnosti (normy IEC60662, IEC 62035)

  • Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet SON-T sk_SK pdf 198.6 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-SON-T
Viaceré položky - Visuals