Produkty
Informácie o radoch produktov
Popis
Vysokokvalitné, vysokotlaké sodíkové výbojky s technológiou PIA (Philips Integrated Antenna)
Výhody
Technológia PIA pre vyššiu spoľahlivosť a pre nižšiu výpadkovosť, poskytujúca spoľahlivé zapaľovanie oblúka počas celej doby životnosti
Geter ZrAl zabezpečuje optimálne uchovanie svetelného jasu a nižšiu výpadkovosť počas prevádzky
Vlastnosti
Výbojka s trubicou so spekaným oxidom hliníka so zabudovanou anténou, uzavretá vo vonkajšej vákuovej banke zo sodnovápenatého resp. tvrdého skla
Výbojková trubica naplnená sodíkovými parami a xenónovým plynom bez ortuti
Použitie
Výstraha a bezpečnosť
Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci jeho životnosti (normy IEC60662, IEC 62035)
Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.