Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Popis produktu

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Vysokotlaková sodíková výbojka s čírou trubicovou vonkajšou bankou, vysoký výkon a najdlhšia spoľahlivá životnosť

Výhody

  • Cenovo najvýhodnejšie riešenie (nielen pri zavedení, ale aj pri prevádzkovaní) v tejto kategórii

  • Životnosť 6 rokov

Vlastnosti

  • Trubicová vonkajšia banka, zvnútra potiahnutá bielou

  • Keramická výbojková trubica obsahuje novú technológiu APIA (Active Philips Integrated Antenna), ktorá zabezpečuje zlepšenú, predĺženú a spoľahlivejšiu životnosť, až šesťročná doba životnosti (Xtra)

Použitie

  • Cestné a rezidenčné osvetlenie
  • Priemyselné osvetlenie priestranstiev
  • Rekreačné športové zariadenia, interiér a exteriér
  • Dekoratívne nasvetlenie objektov, svetelná výzdoba

Výstraha a bezpečnosť

  • Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci jeho životnosti (normy IEC60662, IEC 62035)

  • VF predradník musí byť v súlade s usmernením Philips LDi.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER SON-T APIA Plus Xtra sk_SK pdf 201.6 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER SON-T APIA Plus Xtra
Viaceré položky - Visuals