Philips MASTER SON APIA Plus Xtra
Vysokoúčinné a najspoľahlivejšie riešenie osvetlenia ciest
Informácie o radoch produktov
Popis
Vysokotlaková sodíková výbojka s opalizovanou oválnou vonkajšou bankou, vysoký výkon a najdlhšia spoľahlivá životnosť
Výhody
Cenovo najvýhodnejšie riešenie (nielen pri zavedení, ale aj pri prevádzkovaní) v tejto kategórii
Životnosť 6 rokov
Vlastnosti
Potiahnutá vonkajšia banka oválneho tvaru
Keramická výbojková trubica obsahuje novú technológiu APIA (Active Philips Integrated Antenna), ktorá zlepšuje a predlžuje životnosť až na 6 rokov
Použitie
Výstraha a bezpečnosť
Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci jeho životnosti (normy IEC60662, IEC 62035)
Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.