Philips MASTERColour CDM MW Eco

Priama náhrada za halogenidové výbojky s horákom z kremíkového skla s okamžitou úsporou energie

Produkty

MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40
928070119230
MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40
928070219830
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40
928070319230
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
928070419830

Informácie o radoch produktov

Popis

Keramické halogenidové výbojky s čírou trubicovou vonkajšou bankou alebo eliptickou vonkajšou bankou s povrchovou úpravou, prispôsobené ako výkonnejšia náhrada za halogenidové výbojky s horákom z kremíkového skla pri použití existujúceho predradníka.

Výhody

  • Priama náhrada za rozličné halogenidové výbojky s horákom z kremíkového skla, funguje s použitím existujúceho predradníka (ortuťové a HPS)

  • Najnižšie celkové náklady na vlastníctvo pri výmene svetelných zdrojov vďaka úspore energie a dlhej životnosti v dôsledku vysokej úrovne zachovania svetelného toku

Vlastnosti

  • Osvedčená keramická technológia (CDM) od spoločnosti Philips

  • Vysoká účinnosť na úsporu energie a vyšší počiatočný svetelný výkon

Použitie

  • Športové osvetlenie, osvetlenie budov a pamiatok svetlometmi, osvetlenie priestranstiev (napríklad prístavov a stavenísk), osvetlenie zastrešených priestranstiev (napríklad čerpacích staníc)
  • Osvetlenie pre priestory s vysokými stropmi, napríklad v dielňach, vo výstavných sieňach, v nákupných centrách, obchodných domoch, predajniach pre domácich majstrov, kostoloch, na letiskách a železničných staniciach

Výstraha a bezpečnosť

  • Na použitie s predradníkom určeným pre vysokotlakové ortuťové alebo vysokotlakové sodíkové výbojky s externým zapaľovačom.

  • Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM MW Eco sk_SK pdf 193.5 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTERColour CDM MW Eco
Viaceré položky - Visuals