Philips MASTER CityWhite CDO-TT

Najjednoduchší prechod na príjemné biele svetlo

Produkty

MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27
928082019235
MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40
928082119231
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40
928082219231
MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27
928082419235
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40
928082519230
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27
928082619230

Informácie o radoch produktov

Popis

Halogenidová výbojka s čírou trubicovou vonkajšou bankou a keramickým horákom. Poskytuje príjemné biele svetlo v exteriéri.

Výhody

  • Teplé biele svetlo vytvárajúce dojem pohodlia a bezpečnosti

  • Jednoduchá inovácia zo sodíkovej SON výbojky na biele svetlo bez ďalších nákladov

Vlastnosti

  • Vysokokvalitné biele svetlo

  • Inovácia zo žltého na biele svetlo priamou výmenou sodíkových výbojok HPS (SON/NAV)

Použitie

  • Skrášlenie mesta a funkčné osvetlenie centier miest, nákupných stredísk, peších a obytných zón, osvetlenie ciest a osvetlenie svetlometmi

Výstraha a bezpečnosť

  • Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).

  • Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, pre pípad náhodného prasknutia banky svetelného zdroja.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-TT sk_SK pdf 187.5 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-TT
Viaceré položky - Visuals