Philips MASTER CityWhite CDO-ET

Najjednoduchší prechod na príjemné biele svetlo

Produkty

MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27
928154708835
MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40
928154808835
MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40
928154908835

Informácie o radoch produktov

Popis

Keramická halogenidová výbojka s opalizovanou vajcovitou vonkajšou bankou. Poskytuje príjemné biele svetlo v exteriéroch.

Výhody

  • Teplé biele svetlo vytvárajúce dojem pohodlia a bezpečnosti

  • Jednoduchá inovácia zo svetelného zdroja SON na biele svetlo bez ďalších nákladov

Vlastnosti

  • Vysokokvalitné biele svetlo

  • Inovácia zo žltého na biele svetlo priamou výmenou v inštaláciách HPS (SON/NAV)

Použitie

  • Skrášlenie mesta a funkčné osvetlenie centier miest, nákupných stredísk, peších a obytných zón, osvetlenie ciest a osvetlenie svetlometmi

Výstraha a bezpečnosť

  • Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).

  • Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-ET sk_SK pdf 176.7 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-ET
Viaceré položky - Visuals