Philips MASTER MHN-SB

Optimal beam control, compact design

Produkty

MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
928196805130

Informácie o radoch produktov

Popis

Compact quartz metal halide lamp with single pinch

Výhody

  • Allows compact and efficient luminaire systems with precision optics for good beam control and minimal light spill

  • Long lifetime and high reliability in Short Base outer dimensions to minimize service needs and maintenance costs

Vlastnosti

  • Compact source (Short Base lamp dimensions) with short electrode distance and high luminous efficacy

  • Single pinch concept with long lifetime

Použitie

  • Semi-professional sports, area and floodlighting

Výstraha a bezpečnosť

  • Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).

  • Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SB sk_SK pdf 185.4 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER MHN-SB
Viaceré položky - Visuals