Philips MASTER MHN-FC

Popis produktu

Produkty

MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH
928071305130
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH
928072205130
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH
928072505130
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH
928073005130

Informácie o radoch produktov

Popis

Kompaktné halogenidové výbojky s horákom z kremíkového skla a technológiou dvojitého stlačenia (double pinch)

Výhody

  • Umožňuje používať kompaktnú a účinnú osvetľovaciu sústavu s presnou optikou na dobré ovládanie lúča a zaistenie minimálnej úrovne nežiaduco rozptýleného svetla

  • Dobré podanie farieb navodzuje príjemnú atmosféru s vysokou úrovňou vizuálneho komfortu pre hráčov a divákov

Vlastnosti

  • Kompaktný zdroj (dlhý oblúk) s vysokým merným svetelným výkonom

  • Technológia dvojitého stlačenia zaisťuje dlhú životnosť

Použitie

  • Profesionálne a poloprofesionálne osvetlenie športovísk a osvetlenie svetlometmi

Výstraha a bezpečnosť

  • Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).

  • Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER MHN-FC sk_SK pdf 290.5 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER MHN-FC
Viaceré položky - Visuals