Philips HPI-T

Popis produktu

Produkty

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
928073609231
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
928074209228
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
928482600096

Informácie o radoch produktov

Popis

Halogenidové výbojky s horákom z kremíkového skla s čírou vonkajšou bankou

Výhody

  • Vysoká úroveň bezpečnosti a komfortu zachovaná počas celej doby životnosti

  • Minimálne náklady na údržbu

Vlastnosti

  • Číra trubicová vonkajšia banka

  • Jedinečná 3-pásmová technológia pre vysoký merný svetelný výkon na začiatku používania svetelného zdroja, ako aj počas celej jeho dlhej životnosti

Použitie

  • Osvetlenie športovísk, osvetlenie budov a pamiatok svetlometmi, osvetlenie priestranstiev (napríklad prístavov a stavenísk)

Výstraha a bezpečnosť

  • Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).

  • Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet HPI-T sk_SK pdf 219.1 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-HPI-T
Viaceré položky - Visuals