Vysokotlakové sodíkové výbojky s trubicou so spekaným oxidom hliníka sú uzavreté v čírej vonkajšej banke zo sodnovápenatého resp. tvrdého skla
SON-T Pro predstavujú nákladovo efektívnu verziu klasickej výbojky
Svetelná účinnosť až 130 lm/W
Vonkajšia trubica z číreho skla
Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci jeho životnosti (normy IEC60662, IEC 62035)
Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.