Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER SON-T PIA Plus

Svetelný zdroj:

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Vysokokvalitné, vysokotlaké sodíkové výbojky s technológiou PIA (Philips Integrated Antenna)

Výhody

  • Technológia PIA pre vyššiu spoľahlivosť a pre nižšiu výpadkovosť, poskytujúca spoľahlivé zapaľovanie oblúka počas celej doby životnosti

  • Geter ZrAl zabezpečuje optimálne uchovanie svetelného jasu a nižšiu výpadkovosť počas prevádzky

Vlastnosti

  • Výbojka s trubicou so spekaným oxidom hliníka so zabudovanou anténou, uzavretá vo vonkajšej vákuovej banke zo sodnovápenatého resp. tvrdého skla

  • Výbojková trubica naplnená sodíkovými parami a xenónovým plynom bez ortuti

Použitie

  • Elektrická rekonštrukcia existujúcich osvetlovacích zariadení SON
  • Pouličné osvetlenie
  • Osvetlenie priemyselných zón
  • Vnútorné a vonkajšie osvetlenie športových zariadení
  • Osvetlenie objektov, dekoratívne svetlometové osvetlenie)

Výstraha a bezpečnosť

  • Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci jeho životnosti (normy IEC60662, IEC 62035)

  • Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER SON-T PIA Plus sk_SK pdf 181.2 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER SON-T PIA Plus
Viaceré položky - Visuals