Philips MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Popis produktu

Produkty

MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12
928150019227
MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12
928150119227
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
928150219230
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
928150319230
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
928150419230
MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12
928150519227

Informácie o radoch produktov

Popis

Vysokotlaková sodíková výbojka s čírou trubicovou vonkajšou bankou, vysoký výkon a najdlhšia spoľahlivá životnosť

Výhody

  • Cenovo najvýhodnejšie riešenie (nielen pri zavedení, ale aj pri prevádzkovaní) v tejto kategórii

  • Životnosť 6 rokov

Vlastnosti

  • Trubicová vonkajšia banka, zvnútra potiahnutá bielou

  • Keramická výbojková trubica obsahuje novú technológiu APIA (Active Philips Integrated Antenna), ktorá zabezpečuje zlepšenú, predĺženú a spoľahlivejšiu životnosť, až šesťročná doba životnosti (Xtra)

Použitie

  • Cestné a rezidenčné osvetlenie
  • Priemyselné osvetlenie priestranstiev
  • Rekreačné športové zariadenia, interiér a exteriér
  • Dekoratívne nasvetlenie objektov, svetelná výzdoba

Výstraha a bezpečnosť

  • Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci jeho životnosti (normy IEC60662, IEC 62035)

  • VF predradník musí byť v súlade s usmernením Philips LDi.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER SON-T APIA Plus Xtra sk_SK pdf 201.6 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER SON-T APIA Plus Xtra
Viaceré položky - Visuals