Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER SON PIA Plus

Najspoľahlivejšie riešenie osvetlenia ciest

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Vysokotlaková sodíková výbojka s opalizovanou oválnou vonkajšou bankou, vysoký výkon a dlhá spoľahlivá životnosť

Výhody

  • Najnovšia technológia umožňuje:

  • Nízke náklady na energiu vďaka vysokej účinnosti/svetelnému toku

Vlastnosti

  • Oválna vonkajšia banka potiahnutá bielou

  • Keramická výbojková trubica obsahuje jedinečnú technológiu PIA (Philips Integrated Antenna), ktorá poskytuje dlhú a spoľahlivú životnosť.

Použitie

  • Osvetlenie ciest a obytných štvrtí
  • Dekoratívne nasvetlenie objektov, svetelná výzdoba
  • Priemyselné osvetlenie priestranstiev
  • Rekreačné športové zariadenia, interiér a exteriér

Výstraha a bezpečnosť

  • Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci jeho životnosti (normy IEC60662, IEC 62035)

  • Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER SON PIA Plus sk_SK pdf 610.2 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER SON PIA Plus
Viaceré položky - Visuals