Philips MASTER MHN-SE

Product Description

Produkty

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
928196905130

Informácie o radoch produktov

Popis

Very compact quartz metal halide lamps with single-pinch GX-22 lamp cap

Výhody

  • Allows compact, highly efficient luminaire systems with high‑precision optics for good beam control and minimal light spill

  • Very good color rendering creates a pleasant ambience with high visual comfort for players and spectators

Vlastnosti

  • Single-pinch concept for superior optical performance

  • High luminous efficacy

Použitie

  • Professional sports lighting

Výstraha a bezpečnosť

  • Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).

  • Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SE sk_SK pdf 177.6 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER MHN-SE
Viaceré položky - Visuals