Philips MASTER MHN-SA

Popis produktu

Produkty

MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V
928078415130
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V
928079315130
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1
928099105129
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1
928099205130
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1
928195105129

Informácie o radoch produktov

Popis

Kompaktné halogenidové výbojky s horákom z kremíkového skla a technológiou dvojitého stlačenia (double pinch)

Výhody

  • Umožňuje používať kompaktnú a veľmi účinnú osvetľovaciu sústavu s veľmi presnou optikou na dobré ovládanie lúča a zaistenie minimálnej úrovne nežiaduco rozptýleného svetla

  • Veľmi dobré podanie farieb navodzuje príjemnú atmosféru s vysokou úrovňou vizuálneho komfortu pre hráčov a divákov

Vlastnosti

  • Veľmi kompaktný zdroj (dlhý oblúk) s vysokým merným svetelným výkonom a vynikajúcim podaním farieb

  • Technológia dvojitého stlačenia zaisťuje dlhú životnosť

Použitie

  • Profesionálne osvetlenie športovísk a osvetlenie svetlometmi

Výstraha a bezpečnosť

  • Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).

  • Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SA sk_SK pdf 215.3 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER MHN-SA
Viaceré položky - Visuals