Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER MHN-FC

Popis produktu

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Kompaktné halogenidové výbojky s horákom z kremíkového skla a technológiou dvojitého stlačenia (double pinch)

Výhody

  • Umožňuje používať kompaktnú osvetľovaciu sústavu s presnou optikou na zaistenie minimálnej úrovne nežiaduco rozptýleného svetla

  • Dobré podanie farieb navodzuje príjemnú atmosféru s vysokou úrovňou vizuálneho komfortu pre hráčov a divákov

Vlastnosti

  • Technológia dvojitého stlačenia zaisťuje dlhú životnosť

  • K dispozícii 1 000 W a 2 000 W typy

Použitie

  • Osvetlenie rekreačných športovísk a priestorov svetlometmi

Výstraha a bezpečnosť

  • Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).

  • Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER MHN-FC sk_SK pdf 414.2 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER MHN-FC
Viaceré položky