Slovensko - Slovenčina

Philips TUV TL Mini

Svetelný zdroj:

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Výbojky na báze nízkotlakých ortuťových pár s trubicovou sklenenou bankou

Výhody

  • Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp

  • High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection

Vlastnosti

  • Emitujú krátkovlnné ultrafialové (UV) žiarenie s píkom na 253.7 nm (UV-C) pre baktericídne akcie

  • Sklo lampy filtruje 185 nm čiaru vytvárajúcu ozón

Použitie

  • Zabíjanie, alebo deaktivovanie baktérií, vírusov a iných primitívnych organizmov
  • Dezinfekcia vzduchu, vody a dezinfekcia povrchu v nemocniciach, v prostrediach bakteriologického a farmakologického výskumu a v odvetviach potravinárskeho priemyslu, ako sú mliekárne, pivovary a pekárne
  • Dezinfekcia pitnej vody, odpadovej vody, kúpalísk a plavární, klimatizačných systémov, studených skladovacích priestorov, baliacich materiálov, atď.
  • Používa sa v rôznych fotochemických procesoch

Výstraha a bezpečnosť

  • Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet TUV TL Mini sk_SK pdf 167.3 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-TUV TL Mini
Viaceré položky - Visuals