Philips InfraRed priemyselné výhrevné žiarovky

Okamžité teplo presne tam, kde je potrebné, a vtedy, keď je potrebné

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Infračervené reflektorové žiarovky od spoločnosti Philips sú určené na osvetlenie najnáročnejších prostredí, napríklad fariem, kúpeľní či kuchýň a ich najbližšieho okolia. Majú konštrukciu spevnenú tvrdeným sklom. Kompaktný tvar a univerzálna pätica umožňujú ich použitie s akýmkoľvek vhodným zariadením. Veľmi dobrou metódou produkcie tepla je používanie vyhrievacích svetelných zdrojov. Infračervené svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú priame teplo bez prúdenia vzduchu pre zvieratá, ľudí, ale aj na vyhrievanie potravín. Pre tieto výhody si poľnohospodári, spotrebitelia a kuchári na celom svete vyberajú infračervené svetelné zdroje Philips, pretože sú to najodolnejšie a najúčinnejšie svetelné zdroje dostupné pre tieto aplikácie.

Výhody

  • So svetelnými zdrojmi PAR ušetríte 30 % energie navyše vďaka jedinečnému reflektorovému systému.

  • Jednoduchý a bezpečný zdroj tepla bez rizika rozbitia skla

Vlastnosti

  • Robustná a odolná konštrukcia celého radu infračervených reflektorov z tvrdeného skla

  • Tvar reflektora umožňuje nasmerovanie koncentrovaného tepla tam, kde je to potrebné.

Použitie

  • Poľnohospodárstvo: chovanie ošípaných, hydiny, teliat, žriebät, psov atď. a starostlivosť o ne, veterinárne kliniky, zoologické záhrady, obchody so zvieratami
  • Všeobecné sálavé vyhrievanie, napr. vitríny s teplými potravinami, odsávače pár, kúpeľne, vykurovanie priestorov atď.
  • Priemyselné vyhrievanie, napr. sušenie, pečenie, karbonizácia, tavenie atď.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet InfraRed priemyselné výhrevné žiarovky sk_SK pdf 417.8 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-InfraRed priemyselné výhrevné žiarovky
Viaceré položky - Visuals